Werkzeugwechsler
Destaco’s RQC Series of robot adaptor modules feature a high level of flexibility by accommodating up to 4 optional modules.

RQC-400

Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Werkstückgewicht (lb) 400.0
Gewicht (lb) 8.0
Max. Drehmoment (in-lb) 14000.0
Max. Werkstückgewicht (kg) 180.0
Gewicht (kg) 3.6
Max. Drehmoment (Nm) 1580.0
Produktreihe Automatischen Werkzeugwechsler - RQC / RTP
PublishedDate 1727185241927
Produkt Typen RQC / RTP Modularer Werkzeugwechsler
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top