Werkzeugwechsler
Destaco’s RQC Series of robot adaptor modules feature a high level of flexibility by accommodating up to 4 optional modules.

RQC-800

Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Drehmoment (in-lb) 22000.0
Gewicht (lb) 11.8
Max. Werkstückgewicht (lb) 800.0
Max. Drehmoment (Nm) 2490.0
Max. Werkstückgewicht (kg) 360.0
Gewicht (kg) 5.3
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Automatischen Werkzeugwechsler - RQC / RTP
PublishedDate 1727185241927
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen RQC / RTP Modularer Werkzeugwechsler
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top