Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Schwenkeinheiten
RR-36
RR-36
Diese Schwenkeinheiten für mittlere Belastungen sind für Gewichtsbelastungen bis 6,8 kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar Optional sind Mittenstop und Luftdurchführung erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch (in³)
2.05
Zylinder Durchmesser (in)
1
Max. Werkstückgewicht (lb)
8
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)
32
Gewicht (lb)
2.9
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)
66
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
65
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²)
0.0414
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
65
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)
0.00468
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
7.4
Zylinder Durchmesser (mm)
25.4
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
7.4
Gewicht (kg)
1.54
Zölliges oder metrisches Produkt
Zoll Ausführung
Luftverbrauch (cm³)
33.59
Max. Werkstückgewicht (kg)
3.6
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen
Mittlere Schwenkeinheit mit Drehteller
Produktreihe
RR
Produktfunktion
Schwenkeinheitausrichtung
Reinraum
100000
Max. Drehung (Grad)
180
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Wiederholgenauigkeit
±0.02°
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Funktionsnachlauf (Grad)
4°
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.35
PublishedDate
1708008035000
Sonderausführung
Luftdurchführung (Option -M)
temp_range_with_shocks
0° bis 65°C
Produktzubehör
SLKT-016
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-062V
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-061V
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - -M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-016V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-062
Dichtungs-Reparatursatz: Mittelanschlag - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-024
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-061
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top