Robohand Schwenkeinheiten
Destaco�s RR-56 Series of heavy duty, flange output rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-56

Diese Schwerlast Schwenkeinheiten sind für Gewichtsbelastungen bis 91Kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar. Optional sind Stoßdämpfer, Mittenstellung und Luftdurchführungen erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Luftverbrauch (in³) 9.77
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 311
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs) 311
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (lb) 30
Max. Werkstückgewicht (lb) 30
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs) 155
Gewicht (lb) 11.6
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²) 0.2549
Zylinder Durchmesser (in) 1.674
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 311
Max. Werkstückgewicht (kg) 13
Zölliges oder metrisches Produkt Zoll Ausführung
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²) 0.0288
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 35
Gewicht (kg) 5.3
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (kg) 13.6
Zylinder Durchmesser (mm) 42.51
Luftverbrauch (cm³) 160.1
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 35
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.48
Wiederholgenauigkeit ±0.02'
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Max. Drehung (Grad) 180
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
PublishedDate 1708008048000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Schwenkeinheitausrichtung
Produktreihe RR
Produkt Typen Schwere Schwenkeinheit mit Drehteller
temp_range_with_shocks 0° bis 65°C
Produktzubehör
SLKT-127
Dichtungs-Reparatursatz: Mittelanschlag - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-126
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-125
Buna-N Dichtungs-Reparatursätze - Stoß
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-124
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-010
G 1/4 BSPP Durchflusskontrolle
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-126V
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - -M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-125V
Dichtungs-Reparatursatz: Stoßdämpfer-A-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-124V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-127V
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-069
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-009
1/4 NPT Durchflusskontrolle (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-075
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top