Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Schwenkeinheiten
RR-66
RR-66
Diese Schwerlast Schwenkeinheiten sind für Gewichtsbelastungen bis 91Kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar. Optional sind Stoßdämpfer, Mittenstellung und Luftdurchführungen erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
2.375
Gewicht (lb)
26.8
Max. Werkstückgewicht (lb)
75
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²)
1.0251
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
728
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (lb)
75
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
728
Luftverbrauch (in³)
22.8
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)
728
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)
364
Zylinder Durchmesser (mm)
60.32
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)
0.11584
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
82
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
82
Max. Werkstückgewicht (kg)
34
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (kg)
34
Zölliges oder metrisches Produkt
Zoll Ausführung
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Luftverbrauch (cm³)
373.63
Gewicht (kg)
11.8
Produkt Typen
Schwere Schwenkeinheit mit Drehteller
Max. Drehung (Grad)
180
Produktfunktion
Schwenkeinheitausrichtung
Wiederholgenauigkeit
±0.02'
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.7
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
temp_range_with_shocks
0° bis 65°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktreihe
RR
PublishedDate
1708008058000
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-012
G 3/8 BSPP Durchflusskontrolle
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-129
Buna-N Dichtungs-Reparatursätze - Stoß
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-011
3/8 Durchflusskontrolle (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-128
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-130
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-129V
Dichtungs-Reparatursatz: Stoßdämpfer-A-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-128V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-131
Dichtungs-Reparatursatz: Mittelanschlag - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-069
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-131V
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-130V
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - -M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-075
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top