Robohand Greifer
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-2M

Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 3.5
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Zylinder Durchmesser (in) 1.69
Hub (in) 0.24
Gewicht (lb) 1.2
Hub pro Backe 0.12
Greifkraft mit Federunterstützung (lb) 335
max. Vakuum (in. Hg) 8
Greifkraft (lbf) 278
Zylinder Durchmesser (mm) 43
Hub (mm) 6
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
Hub pro Backe (mm) 3
Gewicht (kg) 0.53
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
max. Vakuum (mm Hg) 20
Greifkraft (N) 1238
accuracy_mm_metric 0.04
Maximale Fingerlänge (mm) 90
Greifkraft mit Federunterstützung (N) 1490
Sonderausführung Schwerlast
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.07
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Anzahl der Spannbacken 3
Produkt Typen Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe RTH
Druckbereich ohne Feder 30-100 psi
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Federunterstützung Optional
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Druckbereich mit Feder 60-100 psi
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.5300
Produktfunktion Greifen
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.2
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-348
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-363
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-348V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-363V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top