Werkzeugwechsler
Destaco’s RTP Series of modular, robot tool changers are designed to allow the two halves to couple at up to a 0.1” (2.5mm) gap.

RTP-400

Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.4
Max. Werkstückgewicht (lb) 400.0
Max. Drehmoment (in-lb) 14000.0
Max. Drehmoment (Nm) 1580.0
Gewicht (kg) 1.1
Max. Werkstückgewicht (kg) 180.0
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen RQC / RTP Modularer Werkzeugwechsler
PublishedDate 1727185241928
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Automatischen Werkzeugwechsler - RQC / RTP
Back to Top