Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RUA-162M
RUA-162M
Ein Bereich an Winkelgreifern mit zwei Klemmbacken einschließlich 5 Mod.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
853.0
Luftverbrauch (in³)
19.7
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Gewicht (lb)
14.8
Druckbereich (psi)
30-100
Maximale Fingerlänge (in)
11.0
accuracy_in_english
0.003
Zylinder Durchmesser (in)
4.72
accuracy_mm_metric
0.08
Zylinder Durchmesser (mm)
120
Greifkraft (N)
3790.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Druckbereich (bar)
2-7
Gewicht (kg)
6.7
Maximale Fingerlänge (mm)
280.0
Luftverbrauch (cm³)
322.0
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
PublishedDate
1675195313000
Reaktionszeit (schließen) (Sek)
0.8
Anzahl der Spannbacken
2.0
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
17.2
Sonderausführung
Schwerlast
Öffnungswinkel
34.4
Produktreihe
RUA
Schutzklasse
IP54
Produkt Typen
Winkelgreifer
Federunterstützung
Optional
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.8
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.8
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktzubehör
SLKT-336
Dichtungs-Reparatursatz - Hydraulisch
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-335
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-335V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-336V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KT15
Doppel-Ersatzsensor: PNP Induktiv
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top