Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
SAP-OPS-25M-300-LH-A
SAP-OPS-25M-300-LH-A
Sensorhalterung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
11.81
Gewicht (lb)
1.14
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Durchmesser (in)
0.98
Länge (mm)
300
Gewicht (kg)
0.52
Durchmesser (mm)
25
Rohrdurchmesser (mm)
25
PublishedDate
1683651347000
Produkt Typen
Sensorechtsschwenkendalterung
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-Sensorhalter
Material
Steel
Back to Top