Endeffektoren
Ø60mm Boom

STB0250-NA

Spieder Grip Profil verschiedene Längen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.64
Länge (in) 9.84
Länge (mm) 250
Gewicht (kg) 1.2
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Aluminiumprofil
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe SpiderGrip verstärkte Ausleger
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top