Endeffektoren
Ø60mm Boom

STB0300-NA

Spieder Grip Profil verschiedene Längen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 11.81
Gewicht (lb) 3.18
Gewicht (kg) 1.44
Länge (mm) 300
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktreihe SpiderGrip verstärkte Ausleger
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top