Endeffektoren

STP0001-NA

Anschlussadapter mit Sollbruchstelle
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.4
versetzte Spannfläche (mm) 50
Gewicht (kg) 1.09
Produkt Typen Schwerlastfuss
Montage Lochbild 3x Ø12 auf Lochkreis Ø190mm und 2x Ø8 mm Passbohrung
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe SpiderGrip Überlastsicherung
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top