Werkzeugwechsler
The TC1-050-T-00 tool plate uses an application specific mounting plate that allows you to add a mounting hole pattern.

TC1-050-T-00

Die Werkzeugseite TC1-050-T-00 ohne Bohrbild ermöglicht es ein anwendungsspezifisches Bohrbild einzubringen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Werkstückgewicht (lb) 22.0
Max. Drehmoment (in-lb) 885.0
Max. Drehmoment (Nm) 100.0
Max. Werkstückgewicht (kg) 10.0
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe TC1
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1680011520000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top