Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Werkzeugwechsler
TC1-050-T-01
TC1-050-T-01
Die Werkzeugseite TC1-050-T-01 weißt ein DirectConnect Bohrbild für DESTACO Produkte auf.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Drehmoment (in-lb)
885.0
Max. Werkstückgewicht (lb)
22.0
Max. Werkstückgewicht (kg)
10.0
Max. Drehmoment (Nm)
100.0
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
TC1
PublishedDate
1680011520000
Back to Top