Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCLD-40M-25M-30-R-A
TCLD-40M-25M-30-R-A
TCL- Winkel- T- Klemmstücke zur Verbindung von zwei Rohren.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.98|1.57
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
192.0
Gewicht (lb)
0.44
Rohrkombination (mm)
40 / 25
max_static_clamp_load_metric
260.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
260.0
Rohrdurchmesser (mm)
25|40
Gewicht (kg)
0.2
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Produkt Typen
Klemmstück
Material
Forged High Strength Aluminum
PublishedDate
1683651349000
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top