Endeffektoren
Destaco’s TCLD-40M-25M-45-L-A Series of lightweight, angle T-clamps connect two tubes, one straight and one angled.

TCLD-40M-25M-45-L-A

TCL- Winkel- T- Klemmstücke zur Verbindung von zwei Rohren.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 192.0
Rohrkombination (in) 1.57 / 0.98
Gewicht (lb) 0.45
Rohrdurchmesser (in) 0.98|1.57
max_static_clamp_load_metric 260.0
Rohrdurchmesser (mm) 25|40
Gewicht (kg) 0.21
Rohrkombination (mm) 40 / 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 260.0
Produktfunktion Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
PublishedDate 1683651349000
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Material Forged High Strength Aluminum
Produkt Typen Klemmstück
Rohr Durchmesser 40 mm / 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top