Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPA-00-20-300-GD
TPA-00-20-300-GD
TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.62
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Länge (in)
11.81
Rohrdurchmesser (mm)
20
Gewicht (kg)
0.74
Länge (mm)
300.0
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
Produkt Typen
Pressenadapter
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
20 mm
Material
Steel
PublishedDate
1683651324000
cad_part_name
TPA-00-20-300-GD
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top