Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPA-00-30-300-GD
TPA-00-30-300-GD
TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
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
1.95
Länge (in)
11.81
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (kg)
0.88
Rohrdurchmesser (mm)
30
Länge (mm)
300.0
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
cad_part_name
TPA-00-30-300-GD
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Steel
Produkt Typen
Pressenadapter
PublishedDate
1683651324000
Rohr Durchmesser
30 mm
Back to Top