Endeffektoren
TPA-ST - LIGHTWEIGHT STEEL TRANSFER PRESS ADAPTERS

TPA-90-20-300

TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 11.81
Gewicht (lb) 1.62
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Rohrdurchmesser (mm) 20
Gewicht (kg) 0.73
Länge (mm) 300.0
Produkt Typen Pressenadapter
cad_part_name TPA-90-20-300
PublishedDate 1683651327000
Rohr Durchmesser 20 mm
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Leichtbau-Flanschklemmstücke
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Steel
DistributorGroup End Effectors
Back to Top