Endeffektoren
Destaco’s TPA Series of lightweight, transfer press adapters mount directly to removable, tri-axis transfer press rail extrusions.

TPA-M-20M-75

TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Höhe (in) 2.95
Gewicht (lb) 0.33
Gewicht (kg) 0.15
Rohrdurchmesser (mm) 20
Höhe (mm) 75.0
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material High Strength Aluminum
Produktreihe Leichtbau-Flanschklemmstücke
cad_part_name TPA-M-20M-75
PublishedDate 1683651327000
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Pressenadapter
Rohr Durchmesser 20 mm
Back to Top