Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPM-45
TPM-45
TPM - Profilklemme (45 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.1
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
350.0
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
475.0
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
0.48
max_static_clamp_load_metric
475.0
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktreihe
BodyBuilder-Endeffektor-Winkelstücke
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Profilklemme
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top