Endeffektoren
TPM - Accessory Mounting Bracket (90mm)

TPMS-90

TPM - Profilklemme (90 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 4.2
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550.0
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Gewicht (kg) 1.93
Rohrdurchmesser (mm) 90
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746.0
max_static_clamp_load_metric 746.0
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Profilklemme
Material Steel
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder-Endeffektor-Winkelstücke
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Back to Top