Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s WK400-120-6-1 Series of pneumatic power cylinders are the power elements of machines, tools, and other workholding devices.

WK400-30-6-A

Pneumatische Kraftzylinder nach dem Keil-Hebel-Prinzip. Robuste wartungsfreie Mechanik mit bis zu 10facher Kraftverstärkung.
  • Mechanischer Vorteil von 10:1.
  • Charakteristisch ist ein zweistufiger Hub: der Anstellhub zum Zurücklegen einer bestimmten Entfernung und der Krafthub mit einer verstärkten Kraft auf kurze Distanz.
  • Genaue Positionierung des Zylinders durch Flanschhalterung auf Zylinderkopf.
  • Der Zylinder funktioniert in jeder Position.
  • Hohe Lebensdauer aufgrund einer robusten und wartungsfreien Keil-Hebel-Mechanik.
  • Kontrolle der Endposition durch Magnetfeld-Abfrage.

Hinweis: Betriebsdruck: max. 6 bar [87psi], min. 3 bar [44psi]. Nur saubere, wasser- und ölfreie Druckluft verwenden. Die Kolbenstange ist nicht verdrehgesichert und sollte nicht querbelastet werden.

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.75
Krafthub (in) 0.236
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.031
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³) 0.89
Gewicht (lb) 2.8
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf) 153
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 153
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.031
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 0.89
Anstellhub (in) 1.18
Max. Spannkraft (lb) 899
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N) 680
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Gewicht (kg) 1.25
Max. Spannkraft (N) 4000
Krafthub (mm) 6
Anstellhub (mm) 30
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 680
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
End-Positionsabfrage mittels Magnetfeld Sensor Ja
Produktreihe WK
Produkt Typen Pneumatische Kraftzylinder
PublishedDate 1701962141000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top