Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s WK4500-120-6-1 Series of pneumatic power cylinders are the power elements of machines, tools, and other workholding devices.

WK4500-120-6-1

Pneumatische Kraftzylinder nach dem Keil-Hebel-Prinzip. Robuste wartungsfreie Mechanik mit bis zu 10facher Kraftverstärkung.
  • Mechanischer Vorteil von 10:1.
  • Charakteristisch ist ein zweistufiger Hub: der Anstellhub zum Zurücklegen einer bestimmten Entfernung und der Krafthub mit einer verstärkten Kraft auf kurze Distanz.
  • Genaue Positionierung des Zylinders durch Flanschhalterung auf Zylinderkopf.
  • Der Zylinder funktioniert in jeder Position.
  • Hohe Lebensdauer aufgrund einer robusten und wartungsfreien Keil-Hebel-Mechanik.
  • Kontrolle der Endposition durch Magnetfeld-Abfrage.

Hinweis: Betriebsdruck: max. 6 bar [87psi], min. 3 bar [44psi]. Nur saubere, wasser- und ölfreie Druckluft verwenden. Die Kolbenstange ist nicht verdrehgesichert und sollte nicht querbelastet werden.

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Krafthub (in) 0.236
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.466
Anstellhub (in) 4.72
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 944
Gewicht (lb) 39.9
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf) 944
Max. Spannkraft (lb) 10116
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³) 13.2
Zylinder Durchmesser (in) 3.94
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.466
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 13.2
Krafthub (mm) 6
Gewicht (kg) 18.1
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N) 4200
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 4200
Anstellhub (mm) 120
Zylinder Durchmesser (mm) 100
Max. Spannkraft (N) 45000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe WK
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Pneumatische Kraftzylinder
PublishedDate 1701962141000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top