Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s WR-2000-120-7 Series of pneumatic power cylinders power machines, tools, and other workholding devices.

WR2000-15-7

Pneumatische Kraftzylinder nach dem Keil-Hebel-Prinzip. Robuste wartungsfreie Mechanik mit bis zu 10facher Kraftverstärkung.
  • Doppelte Kolbenstangen zur Verdrehsicherung.
  • Mechanischer Vorteil von 10:1.
  • Charakteristisch ist ein zweistufiger Hub: der Anstellhub zum Zurücklegen einer bestimmten Entfernung und der Krafthub mit einer verstärkten Kraft auf kurze Distanz.
  • Genaue Positionierung des Zylinders durch Flanschhalterung auf Zylinderkopf.
  • Der Zylinder funktioniert in jeder Position.
  • Hohe Lebensdauer aufgrund einer robusten und wartungsfreien Keil-Hebel-Mechanik.
  • Kontrolle der Endposition durch Magnetfeld-Abfrage.

Hinweis: Nur saubere, wasser- und ölfreie Druckluft verwenden. Die Kraft muss über die Mitte der Druckplatte übertragen werden. Eine einseitige Belastung der Druckplatte sollte vermieden werden.

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³) 2.44
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.086
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 2.44
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 450.0
Zylinder Durchmesser (in) 2.76
Gewicht (lb) 27.6
Krafthub (in) 0.276
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.086
Anstellhub (in) 0.59
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf) 450.0
Max. Spannkraft (lb) 4496.0
Zylinder Durchmesser (mm) 70
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 2000.0
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N) 2000.0
Gewicht (kg) 12.5
Krafthub (mm) 7.0
Max. Spannkraft (N) 20000.0
Anstellhub (mm) 15.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Pneumatische Kraftzylinder
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe WK
PublishedDate 1701962150000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top