VERSCHLUSSSPANNERFÜR FORMGEBUNG, MONTAGE UND VERSCHLÜSSE - SERIEN 323, 331 UND 341

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.15
- Länge (in)7.82
Technische Daten
- Haltekraft (lb)360.0
- Max. Bügeleinstellung (in)0.49
- mit Öffnungshilfe (in)1.17
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange