Destaco Logo

VERSCHLUSSSPANNERFÜR FORMGEBUNG, MONTAGE UND VERSCHLÜSSE - SERIEN 323, 331 UND 341

Default Image

341-SS-M-50 - 341-SS und 50 mm längerer Haken

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.65
  • Höhe (mm)73.41
  • Länge (mm)258.28
  • Weite (mm)53.85
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)24.6
  • Maximale Haltekraft (N)8900.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte341905
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör341915-M-50
Ähnliche Produkte