Destaco Logo

EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT U-HAKEN - SERIEN 324, 334, 344 UND 374

Default Image

324-M-25 - 324 mit 25 mm langem Haken

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.11
  • Höhe (mm)48.51
  • Länge (mm)113.14
  • Weite (mm)35.05

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)11.9
  • Max. Haltekraft (N)2200
  • Maximale Haltekraft (N)2200
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte324101
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör324215-M-25|324101|324-ZB1
Ähnliche Produkte