Destaco Logo

EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT U-HAKEN - SERIEN 324, 334, 344 UND 374

Default Image

334-RSS-M-50 - 334 Mit Toggel Lock Plus, 50 mm längerer Haken

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.6
  • Länge (in)6.09

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.86
  • mit Öffnungshilfe (in)2.04
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
Ähnliche Produkte