EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT U-HAKEN - SERIEN 324, 334, 344 UND 374

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.68
- Höhe (mm)86.11
- Länge (mm)246.56
- Weite (mm)53.85
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)31
- Max. Haltekraft (N)8900
- Maximale Haltekraft (N)8900
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte344901
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör344915-M-100|344901|344-ZB1
Ähnliche Produkte
Serie 606
606 - Schubstangenspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 425/435
435 - Spannzangen