Destaco Logo

EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

351-B-M-25 - 351-B mit 25 mm langem Haken

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.62
  • Länge (in)9.80
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.43
  • mit Öffnungshilfe (in)4
  • ohne Öffnungshilfe2.75
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungschmalem Fuß
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
Ähnliche Produkte