EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.36
- Höhe (mm)46.99
- Länge (mm)240.03
- Weite (mm)49.02
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)12.4
- Maximale Haltekraft (N)1670
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör351915-M-50
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 606
606 - Schubstangenspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 425/435
435 - Spannzangen