Destaco Logo

EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

351-SS-M-50 - 351-Ss mit 50 mm langem Haken

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.28
  • Höhe (mm)46.48
  • Länge (mm)274.03
  • Weite (mm)49.02

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)12.4
  • Maximale Haltekraft (N)2000
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör351915-M-50