Destaco Logo

EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

Default Image

371-M-100 - 371 Mit 100 mm langem Haken

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.52
  • Länge (in)16.68

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)750
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.81
  • mit Öffnungshilfe (in)5.38
  • ohne Öffnungshilfe4.18
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
Ähnliche Produkte