EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.85
- Höhe (mm)67.31
- Länge (mm)423.60
- Weite (mm)66.80
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)23.9
- Maximale Haltekraft (N)3340
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör371215-M-100
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
ES-19M-10E-225-A - LWT Einseitige Verlängerung
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
ES-32B-20M-175-A - LWT Einseitige Verlängerung
Greifer-Zubehör
SD60-80P - Induktivsensorkit (1 Halterung, 1 Schaltfahne)
Greifer-Zubehör
SLKT-161V - Dichtungs-Reparatursatz - Viton