EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.52
- Länge (in)15.83
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750
- Max. Bügeleinstellung (in)0.81
- mit Öffnungshilfe (in)5.38
- ohne Öffnungshilfe4.18
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner