VERSCHLUSSSPANNER MIT DAUMENHEBEL - SERIE 385

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.5
- Höhe (mm)69.85
- Länge (mm)307.05
- Weite (mm)79.50
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)36.1
- Maximale Haltekraft (N)33300.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör375509|385102|385902|385215-M-50|385102|385-ZB1
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange