VERSCHLUSSSPANNER MIT DAUMENHEBEL - SERIE 385

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.54
- Höhe (mm)93.22
- Länge (mm)270.11
- Weite (mm)79.50
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)36.1
- Maximale Haltekraft (N)33300.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör385915-M-25|385902|385-ZB1
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner