Destaco Logo

VERSCHLUSSSPANNER MIT DAUMENHEBEL - SERIE 385

385-SS-M-100 - 385-SS mit 100 mm langem Haken

Serie ansehen:

Serie 385

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.31
  • Länge (in)13.59

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)7500.0
  • mit Öffnungshilfe (in)2.31
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
Ähnliche Produkte