PRÄZISIONS-TAKTFÖRDERSYSTEME FÜR ÜBERGROSSES TOOLING - SERIE 115RL

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Link Länge (mm)115
- Max Kippmoment Last pro Link (Nm)1
- Max. Lastaufnahme pro Link (kg)4
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Conveyor FinishIndustrial
- MarkeCamco
- Product TypeRite Link Conveyor
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 610
610 - Schubstangenspanner