PRÄZISIONS-TAKTFÖRDERSYSTEME FÜR ÜBERGROSSES TOOLING - SERIE 115RL

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Link Länge (mm)115
- Max Kippmoment Last pro Link (Nm)1
- Max. Lastaufnahme pro Link (kg)4
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Conveyor FinishIndustrial
- MarkeCamco
- Product TypeRite Link Conveyor
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 610
610 - Schubstangenspanner
Kreuzförmige Klemmstücke
M1518 - Klemmblock
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
RTH Serie
Parallel Grippers-RTH - RTH Serie
Serie 860-861-891-1000-1001
891 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 3011
3011 - Verschlussspanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner