LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Produkte | Rohrdurchmesser (mm) | Maximale statische Spanner Belastung (Nm) | Material | Produkttypen |
---|---|---|---|---|
25.4 | 150 | High Strength Aluminum | T-Klemme, gelenkig, 32mm Kugel bis 1 Zoll | |
20 | 150 | High Strength Aluminum | Rohrverbindung 20 und Rohrdurchmesser 32 | |
25 | 150 | High Strength Aluminum | Verbindung mit Schlauch 25 und Schlauch 32 | |
25.4 | 150 | High Strength Aluminum | Kugelklemme | |
20 | 150 | High Strength Aluminum | Kugelklemme | |
25 | 150 | High Strength Aluminum | T-Klemme | |
25.4 | 150 | High Strength Aluminum | T-Klemme |