LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Accelerate Leichtbau-Tooling (Familie)
Leichtbau-Tooling Crossbar (Serie)
CPI-SGM-ASSY-BT-FR-EL
CPI-SGM-ASSY-BT-FR-EL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
4.44
Gewicht (kg)
2.014
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Crossbar-Tooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
WEB_STATUS
false
PublishedDate
1721218603000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Back to Top