Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Accelerate Leichtbau-Tooling (Familie)
Leichtbau-Tooling Crossbar (Serie)
CPI-SGM-ASSY-BT-RL
CPI-SGM-ASSY-BT-RL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
4.38
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
1.986
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Produktreihe
Crossbar-Tooling
DistributorGroup
End Effectors
WEB_STATUS
false
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1721218640000
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top