Destaco Logo

LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Entstaplerhalterungen mit Doppelblecherkennung

Entstaplerhalterungen mit Doppelrohteilerkennung ermöglichen die Erkennung von Rohteilen mit ±15°, ohne dass Roboterautomatik oder -Tooling angepasst werden müssen. Halterungen mit Doppelrohteilerkennung sind mit zwei Sensorgewinde-Durchmessern erhältlich, 42 mm und 54 mm. Die Halterungen mit 75 mm Durchmesser sind bei unserem Anwendungstechnik-Team erhältlich.

Märkte

Anwendungen

Produkte
Kurzbeschreibung
Produkttypen
Apple Core Size
Näherungsschalter-MontageNäherungsschalter-Montage
Doppelblecherkennung, Vakuumsauger, 42 mm, Durometer 60Doppelter schwarzer Detektorbecher
Doppelblecherkennung, Vakuumsauger, 54 mm, Durometer 60Doppelter schwarzer Detektorbecher
MontageplatteMontageplatte
DBD SchnellwechselklemmeDoppelter Blanko-Detektor - Apfelkern-Montage19
DBD SchnellwechselklemmeDoppelter Blanko-Detektor - Apfelkern-Montage20
Doppelter schwarzer DetektorbecherDoppelter schwarzer Detektorbecher
Doppelter schwarzer DetektorbecherDoppelter schwarzer Detektorbecher