LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

KUGEL-SCHAUFEL-ADAPTER FÜR BLECHGREIFER
Märkte
Anwendungen
- Stanzen
- Kunststoff-Spritzguss
- Hohe Temperaturen
Produkte | Produkttypen | Gewicht (kg) | Rohrdurchmesser (mm) | Rohr Durchmesser | Apple Core Size |
---|---|---|---|---|---|
Magnethalterung | |||||
Apfelkerngreifer-Montage | 0.08 | 32B | |||
Magnethalterung | |||||
Apfelkerngreifer-Montage | 0.17 | 32B | |||
Apfelkerngreifer-Montage | 0.07 | B112 | |||
Magnethalterung | |||||
Rohrgreifer-Halterung | 0.35 | 20 | 20 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.43 | 20 | 20 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.17 | 20 | 20 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.41 | 25 | 25 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.18 | 25 | 25 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.58 | 30 | 30 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.2 | 30 | 30 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.48 | 20 | 20 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.19 | 20 | 20 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.46 | 25 | 25 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.21 | 25 | 25 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.63 | 30 | 30 mm | ||
Rohrgreifer-Halterung | 0.23 | 30 | 30 mm |