Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Accelerate Leichtbau-Tooling (Familie)
Unterwerkzeug-Führungsstifte und -Rahmen FÜR BODENMONTIERTE ENDEFFEKTOR-TOOLINGS
CPI-SGM-TH-USR
CPI-SGM-TH-USR
CPI-SGM-TH Aufnahme und Platte werden zum Aufbau von Ablagestationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
3.81
Gewicht (kg)
1.73
max_static_clamp_load_metric
150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Steel
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
cad_part_name
CPI-SGM-TH-USR
Produkt Typen
Ablage - und Orientierungsstation
Back to Top