Destaco Logo

LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

ANSCHLUSSADAPTER FÜR LEICHTBAU-TOOLINGS

Leichtbau-Tooling-Anschlussadapter sind für die Montage von Saugern an einem Endeffektor-Rahmen konzipiert. Diese Adapter sind mit vielen verschiedenen Kugelgrößen erhältlich und nach Industriestandard montierbar.

Märkte

Anwendungen

Produkte
Produkttypen
Befestigung
Anschlussgewinde
Kugel-Adapter
Nur Anschluss Adapter28 mm (1.12") Ball
Nur Anschluss Adapter32 mm Ball
Nur Anschluss Adapter19 mm Anbindung
Nur Anschluss Adapter19 mm AnbindungG1/8"
Nur Anschluss Adapter19 mm Anbindung1/8" NPT
Nur Anschluss Adapter20 mm Anbindung
Nur Anschluss Adapter20 mm AnbindungG1/8"
Nur Anschluss Adapter32 mm Kugelanbindung
Nur Anschluss Adapter32 mm Kugelanbindung
Nur Anschluss Adapter28 mm (1.12") KugelanbindungG1/8"
Nur Anschluss Adapter28 mm (1.12") Kugelanbindung1/8" NPT
Nur Anschluss Adapter32 mm KugelanbindungG1/8"
Nur Anschluss Adapter32 mm KugelanbindungG1/8"
Nur Anschluss Adapter32 mm KugelanbindungG1/8"
Nur Anschluss Adapter32 mm Kugelanbindung1/8" NPT