LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Produkte | Produkttypen | Hub (mm) | Vakuum Anschluss | Montagegewinde |
---|---|---|---|---|
FEDERBECHERHALTERUNG: 1 1/2“ KLEMMHALTERUNG | 100 | NPT | NPT | |
FEDERBECHERHALTERUNG: 1 1/2“ KLEMMHALTERUNG | 150 | NPT | NPT | |
FEDERBECHERHALTERUNG: 1 1/2“ KLEMMHALTERUNG | 50 | NPT | NPT | |
SPRING JCUP MOUNT: 40mm CLAMP MOUNT | 100 | G | G | |
SPRING JCUP MOUNT: 40mm CLAMP MOUNT | 150 | G | G | |
SPRING JCUP MOUNT: 40mm CLAMP MOUNT | 50 | G | G | |
FEDERBECHERHALTERUNG:APPLECORE | 100 | G | G | |
FEDERBECHERHALTERUNG:APPLECORE | 100 | NPT | NPT | |
FEDERBECHERHALTERUNG:APPLECORE | 150 | G | G | |
FEDERBECHERHALTERUNG:APPLECORE | 150 | NPT | NPT | |
FEDERBECHERHALTERUNG:APPLECORE | 50 | G | G | |
FEDERBECHERHALTERUNG:APPLECORE | 50 | NPT | NPT | |
Leichte gefederte Saugerhalter | 100 | G | G | |
Leichte gefederte Saugerhalter | 100 | NPT | NPT | |
Leichte gefederte Saugerhalter | 150 | G | G | |
Leichte gefederte Saugerhalter | 150 | NPT | NPT | |
Leichte gefederte Saugerhalter | 50 | G | G | |
Leichte gefederte Saugerhalter | 50 | NPT | NPT |