Destaco Logo

BODYBUILDER ENDEFFEKTOREN

BodyBuilder™ Ellbogen-Winkelstücke für Roboter-Endeffektoren

An den BodyBuilder™-Winkelstücken lassen sich bis zu zwei 30mm-/60mm-Profilausleger im 45°-Winkel montieren. Sie bestehen aus Leichtbau-Aluminium und manche Modelle können als Roboterschnittstelle dienen, wenn keine Schnellwechselverbindung erforderlich ist.

Märkte

Anwendungen

  • Stanzen
Produkte
Produkttypen
Rohrdurchmesser (mm)
Rohr Durchmesser
Rohrkombination (mm)
Ellenbogenhalterung30B-60 Profil / B-60 Profil30 / 30
Ellenbogenhalterung45B-30 Profil45 / 45
Ellenbogenhalterung60B-60 Profil / B-60 Profil60 / 60